Los pasamanos para postes y paredes están disponibles en acero inoxidable 304 o 316. El acero inoxidable está disponible con sistema de conexión en T mecánica sin soldadura o con sistema soldado. El pulido n.° 4 es estándar, con otros pulidos disponibles.
Postes: 304 o 316 SS, 1 ½” IPS (48,2 mm de diámetro exterior), pared de 0,120”.
Rieles: 304 o 316 SS, 1 ½” IPS (48,2 mm de diámetro exterior), pared de 0,080”.
Accesorios: Tes mecánicas (sin soldadura), acero inoxidable 655-8.
Bridas de base: Acero inoxidable.
Sujetadores: Aleación de acero inoxidable 304.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |