Publique sus productos
Genese Storage - MyCabinet®
Holmris

Genese Storage - MyCabinet®

Traducido por Google,
Almacenamiento extraíble. Disponible en ancho 40 cm, profundidad 90 cm y en 2 alturas 83,2 cm y 113,5 cm. Cargo adicional por estante interior de color. Todos los gabinetes están disponibles con cerraduras y con combinaciones de cerraduras individuales. Gabinete: Blanco y negro Panel superior, inferior y borde: Black soft touch, decoración en blanco y negro, arce, zebrano, roble pigmentado blanco, teca y chapa de frake oscuro. Asas y patas en aluminio. Accesorios: Flex-bar para el montaje de accesorios en MyCabinet, bandeja A4, bandeja organizadora, caja para bolígrafos, puerta y cerradura.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7302_R
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosCabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-06
  • Número de edición2
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44