Publique sus productos
X-Table with Trolley
Holmris

X-Table with Trolley

Traducido por Google,
XTable es un escritorio regulable en altura manualmente. Una pieza de maquinaria de oficina que se adapta a múltiples posiciones de trabajo y reorganización diaria. X-table utiliza energía cinética manual en lugar de electricidad para los ajustes de altura: ahorra energía y mantiene a los usuarios activos. Todas las características técnicas están perfectamente integradas en el tablero de la mesa. Utiliza un principio de un siglo de antigüedad conocido por los ladrones de autos, tablas de planchar y otras herramientas icónicas. El principio junto con un escritorio es un rediseño radical del cansado escritorio de oficina.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHO_XT_TR
  • Familia de productoWorkstations
  • Grupo de productosDesk
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-06
  • Número de edición2
  • Ancho (mm)160
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44