Publique sus productos
Electronic Air Cleaner with UV - F58G-H
Electronic Air Cleaner with UV - F58G-H
    Honeywell

    Electronic Air Cleaner with UV - F58G-H

    Traducido por Google,

    El limpiador de aire electrónico comercial F58G,H de alta eficiencia se monta en el conducto de aire de retorno de un sistema de calefacción, refrigeración o ventilación de aire forzado, capturando una cantidad significativa de partículas en el aire de 0,3 micrones y más grandes.

    Capaz en instalaciones AHU/RTU con múltiples unidades para equipos más grandes y capacidad hasta 2,000 CFM/unidad individual. Estos EAC tienen una salida de señal BMS para notificar los requisitos de operación y limpieza cuando sea necesario, proporcionando un sistema más eficiente. Los comercios minoristas, aeropuertos, dormitorios, escuelas y otros espacios comerciales pueden satisfacer sus necesidades de ventilación y, al mismo tiempo, garantizar una mejor calidad del aire para los ocupantes. Los EAC de Honeywell pueden mejorar la calidad del aire al reducir la propagación de patógenos transportados por el aire de 0,3 micras o más en el aire que circula a través del equipo de ventilación del edificio con una caída de presión mínima, baja resistencia al flujo de aire y un funcionamiento eficiente del ventilador.

    Especificaciones
    • Features & Benefits:

      • Capacity to 2000 cfm (3400 m3/hr) per F58G unit, 1000 cfm (1700 m3/hr) per F58H unit.
      • Multiple units may be interconnected to form an array of air cleaners.
      • Solid-state power supply is self-regulating and maintains peak efficiency during a wide range of cell dirt-loading conditions.
      • Indicator lights signal proper operation and fault conditions.
      • May be connected to a building management system.
      • Relay closure occurs when fault occurs or when cells need cleaning.
      • Galvanized cabinet protects against rust.
      • Test button checks system operation.
      • Pre-filter screen protects cells from large dirt particles.

      Certifications:

      • UL Listed according to UL 867 Located in UL File # E220547
      • cUL Listed according to CAN/CSA C22.2 No. 187 Located in UL File # E220547
      • Ozone-free UV tube meets Chinese national standard of GB/T19258-2012.
      • EPA Est. No. 98423-CHN-1
      • Compliant with Ozone Test Clause 7.5 of CAN/CSA C22.2 No. 187-20

      SKUs

      • F58H1006 - Air Cleaner, F58H, 1000cfm, 350x610x171mm, 36W
      • F58G1014 - EAC, 2000CFM 120/240VAC/60HZ,BMS, WASH
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaF58G-H-Electronic-Air-Cleaners
    • Familia de productoAir Filtration And Disinfection
    • Grupo de productosElectronic Air Cleaners with UV
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros