Publique sus productos
Nomono 1600x900
Horreds

Nomono 1600x900

Traducido por Google,
Diseño: Fredrik Mattson Los hábitos de trabajo de hoy no se parecen a los de hace 20 años. Hoy en día la mayoría de la gente usa computadoras portátiles, estamos hablando más en teléfonos móviles y no se trata de escribir tantas cartas escritas a mano. Las oficinas celulares se están convirtiendo en un recuerdo lejano. ¡Por supuesto, el lugar de trabajo tiene que cambiar con las condiciones! En Nomono existen cajas de cable integradas que ocultan el desorden de cables que suele ocurrir en una oficina. La caja es útil para el cargador de portátil, ipod o teléfono. También se puede equipar con un USB u otra tecnología que conecte la oficina. Nomono también tiene una serie de almacenamiento muy apreciada. Este año se ha ampliado con dos nuevos tipos de almacenaje. Hemos elegido llamarlos lado A y lado B. Es importante que el lugar de trabajo se vea diferente. Puede elegir los complementos que desee y el color a su gusto o al gusto de la imagen corporativa. Nomono está especialmente diseñado para trabajar en oficinas diáfanas. Con sus mesas horizontales claras y firmes calma un ambiente que a veces puede percibirse como un poco caótico con las pantallas de escritorio a diferentes altitudes.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5302SE
  • Familia de productoArbetsbord
  • Grupo de productosNomono
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56