Publique sus productos
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
    Archivados

    H3 door

    Used both in the tertiary and the industrial sectors, this door with multiple fillings, held in place with aluminium or PVC beads, has unlimited possibilities.
    Especificaciones
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Surface-mounted rail

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Fillings held with strips
      Full - Half-glazed - Glazed

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH3
    • Familia de productoPortes
    • Grupo de productosPorte aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1030
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors