Publique sus productos
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 12/3 SO Cord, Yellow - HBL501232W

Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 12/3 SO Cord, Yellow - HBL501232W

Traducido por Google,

por Dispositivo de cableado Hubbell-Kellems
ID de catálogo: HBL501232W

Carretes de cable y cable, carrete de cable resistente a la intemperie, 50', cable SO 12/3, amarillo

  • El bloqueo de trinquete se puede desactivar en el campo
  • La base de pivote opcional permite una rotación de 340° del carrete
  • La guía de rodillos multiposición se puede montar en cuatro posiciones diferentes

Bloqueo de trinquete y activación/desactivación

Especificaciones
  • General
    Application Bench, Ceiling and Wall Mounted
    Base Type Optional
    Cable Length 50 Ft
    Cable Type #12/3 SOW-A
    Construction Steel
    Duty Heavy Duty
    Item Type Reel with Stripped Leads
    OEM Brand Name Hubbell Wiring Device-Kellems
    Performance
    Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
    Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location
    Series Industrial
    Type 16" Weatherproof
    UPC 783585209159

    Dimensions
    Cable Length Active 600
    Cable Length Inactive 60
    Reel Frame Dimension Steel

    Electrical Ratings
    Amperage Rating 20 A
    Current / Amperage Rating 20 A
    Voltage Rating 600 VAC

    Conductor Related
    Cable Specification 12/3 SOW-A
    Feeder Cord 12/3 SOW-A
    Nema Color Yellow and Black

    Certifications and Compliance
    Industry Standard(s) UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCord-and-Cable-Reels-HBL501232W
  • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
  • Grupo de productosCable Reels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCCable reels
  • Código UNSPSC26121635
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Descripción Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 17 11
  • Título OmniClass Electrical Cable Reels