Publique sus productos
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20

Traducido por Google,

por Dispositivo de cableado Hubbell-Kellems
Carrete industrial blanco con caja de salida portátil amarilla, módulo GFCI y (1) receptáculo dúplex de 20 A, UL tipo 1, 45 pies, #12/3 SJO, 20 A, 250 VCA

Características

  • Construcción de aluminio fundido duradero y resistente a la corrosión
  • UL Tipo 1
  • El brazo guía de posiciones múltiples se puede montar en dos posiciones diferentes
  • El mecanismo de cierre positivo mantiene automáticamente la longitud deseada del cable
  • El bloqueo de trinquete se puede desconectar en el campo para aplicaciones de tensión constante
Especificaciones
  • General 
    Cable Length: 45 Ft  
    Cable Type: #12/3 SJO  
    Series: inREACH 
    UPC: 783585586380  

    Electrical Ratings  
    Current / Amperage Rating: 20 A  
    Voltage Rating: 250 VAC  
    Voltage Rating Description: 250 VAC  

    Conductor Related  
    Number Of Wires: 3-Wire

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCord-and-Cable-Reels-HBLI45123GF20
  • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
  • Grupo de productosCord Reels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCCable reels
  • Código UNSPSC26121635
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Descripción Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 17 11
  • Título OmniClass Electrical Cable Reels