Publique sus productos
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, 45' 14/3 - HBLI45143R15

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, 45' 14/3 - HBLI45143R15

Traducido por Google,

por Dispositivo de cableado Hubbell-Kellems

Carrete industrial blanco con caja de salida portátil amarilla y (1) receptáculo dúplex de 15 A, UL tipo 1, 45 pies, #14/3 SJO, 15 A, 250 VCA

Características

  • Construcción de aluminio fundido duradero y resistente a la corrosión
  • UL Tipo 1
  • El brazo guía de posiciones múltiples se puede montar en dos posiciones diferentes
  • El mecanismo de cierre positivo mantiene automáticamente la longitud deseada del cable
  • El bloqueo de trinquete se puede desconectar en el campo para aplicaciones de tensión constante
Especificaciones
  • General
    Cable Length: 45 Ft
    Cable Type: #14/3 SJO
    Series: inREACH
    UPC: 783585669090

    Electrical Ratings
    Current / Amperage Rating: 15 A
    Voltage Rating: 250 VAC
    Voltage Rating Description: 250 VAC

    Conductor Related
    Number Of Wires: 3-Wire

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCord-and-Cable-Reels-HBLI45143R15
  • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
  • Grupo de productosCord Reels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCCable reels
  • Código UNSPSC26121635
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Descripción Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 17 11
  • Título OmniClass Electrical Cable Reels