Publique sus productos
Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Traducido por Google,
El CFBS1R4SFBCR es una caja multiservicio de acero estampado con revestimiento de epoxi con orificios ciegos concéntricos para servicios de potencia y de baja tensión. Los agujeros ciegos en el lado de bajo voltaje de la caja se pueden quitar y reemplazar con un cubo de conducto roscado de 2 pulgadas (CFBHUB2 se vende por separado). El revestimiento de epoxi hace que la caja sea adecuada para uso en terreno
Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-CFBS1R4SFBCR
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Recessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)6.32
  • Profundidad (pulgadas)6.32
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303