Publique sus productos
Metal Raceway HBL3000 Series

Metal Raceway HBL3000 Series

Traducido por Google,
Línea Extensa
  • Línea completa de canaletas grandes de metal de dos piezas de un solo canal.
  • Se monta fácilmente en paredes o mesas de trabajo.
  • Gran base de un solo canal para cables de alimentación o de comunicación de datos.
  • Listado por UL y certificado por CSA.
  • Disponible en acabado de pintura en polvo marfil o gris.

Platos y Tapas
  • Amplia gama de cubiertas y placas de cubierta que se adaptan a las aplicaciones más exigentes.
  • La cubierta removible y las placas de cubierta brindan fácil acceso al compartimiento de cableado.
  • Las cubiertas y placas precortadas brindan una instalación rápida y están disponibles en configuraciones comunes.

Accesorios de transición
  • Clasificado por UL para la transición de Wiremold® 3000 Series Metal Raceway a Hubbell HBL3000 Series Metal Raceway.
  • El accesorio reductor proporciona la transición de Hubbell HBL3000 Series a Hubbell HBL2000 Series Raceway.

Cajas
  • Hubbell Handi-Screw® elimina los tornillos largos "difíciles de instalar" para un montaje más rápido.
  • Las esquinas redondeadas eliminan los bordes afilados.
  • Una construcción de costura proporciona un aspecto "limpio".
  • La gran capacidad permite la instalación de receptáculos de 30, 50 o 60 A.
  • La caja de servicios públicos se puede utilizar como una T, una cruz, una caja de conexiones o como una extensión de circuito derivado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-metal-raceway-HBL3000BIV
  • Familia de productoRaceway
  • Grupo de productosMetal Raceway
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniClass Electrical Junction Boxes