Fabricada en EE. UU., Luna Decking Hidden Fixing 5/4×6 White Ash es una tarima de terraza premium, sin químicos y modificada térmicamente, diseñada para espacios exteriores de alto rendimiento. Este material sostenible combina una belleza atemporal con una resistencia y durabilidad excepcionales, lo que la convierte en una excelente opción para todo tipo de climas y usos intensivos.
El fresno blanco es reconocido por su excelente resistencia y dureza naturales, lo que garantiza un rendimiento duradero incluso en las condiciones más exigentes. Su veta refinada y su rico color crean una superficie de terraza sofisticada que realza cualquier espacio exterior. Si no se trata en exteriores, la superficie adquirirá gradualmente una elegante pátina gris plateada, conservando su durabilidad. El perfil de fijación oculta, al instalarse con el conector para terrazas Konekto N, proporciona un acabado limpio y uniforme sin cabezas de tornillos visibles, realzando la elegante apariencia de la terraza. Gracias a su estabilidad dimensional y resistencia a la deformación, Luna Decking requiere un mantenimiento mínimo y ofrece una solución práctica y duradera para el diseño de exteriores moderno.
Modificado térmicamente con 25 años de experiencia
Con más de 25 años de experiencia en la modificación térmica de la madera, Lunawood produce productos de madera sostenibles y sin químicos para la arquitectura y el diseño modernos. El proceso de modificación térmica de Lunawood mejora permanentemente las propiedades técnicas de la madera, mejorando la estabilidad dimensional, la durabilidad y la resistencia a la descomposición. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7 %, lo que hace que el material sea más ligero, más estable y adecuado incluso para diseños exigentes.
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica | Norteamérica |
|---|---|
Argentina | Canadá |
Brasil | Estados Unidos |
Chile | Groenlandia |
Colombia | México |
Uruguay | Panamá |