Publique sus productos
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
    Hydromax

    HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain

    Traducido por Google,

    Desagües de techo con rebosadero sifónico de emergencia HydroMax® de alto rendimiento fabricados en una variedad de materiales de calidad para ser compatibles con todo tipo de estructuras de techo y materiales de canaletas, nuestros desagües de 75 mm son nuestros más vendidos debido a su alta capacidad (hasta 25 l/s) y al mismo tiempo son compactos para su instalación en canaletas estrechas.

    Probado según la norma de drenaje de techo sifónico ANSI/ASME A112.6.9; norma británica BS 8490; EN 12056.

    Cumplimiento con ANSI/ASPE 45, BS 8490 y Código Internacional de Plomería.

    Especificaciones
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN75 : 75mm spigot connection.

      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.

      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.

      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised, mild steel PVC coated and aluminium.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahydromax-75mm-dia-secondary-overflow-drain
    • Familia de productoHydroMax® Siphonic Drains
    • Grupo de productosSecondary Roof Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal de residuos
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39 19
    • Título OmniClass Siphonic Roof Drains