Publique sus productos
EX Series Commercial Condensing Boiler
IBC Boiler

EX Series Commercial Condensing Boiler

Traducido por Google,

Calderas de condensación comerciales de alta eficiencia

Elegir el sistema de calefacción adecuado es fundamental para maximizar el ahorro energético y el impacto medioambiental de un edificio. El nuevo modelo de suelo de la serie EX puede ayudarle a conseguirlo. Montaje en el suelo con un control intuitivo de pantalla táctil, acceso remoto, hasta un 97,9 % de eficiencia térmica, comunicación entre varias calderas, reducción de temperatura de 10:1 y características de seguridad inigualables. Su instalación no puede ser más sencilla.

Adecuado para los siguientes proyectos:

  • Escuelas
  • Centros de salud
  • Edificios de granja/granero
  • Derretimiento de la nieve
  • Instalaciones recreativas
  • Garajes comerciales
  • Edificios de oficinas
  • Fábricas / Almacenaje
  • Residencias grandes / Viviendas multifamiliares
  • Edificios de apartamentos
  • Hoteles
Especificaciones
  • Touchscreen Control
    • Express setup - program your boiler in seconds with remote monitoring & diagnostics
    • Precise burner modulation control
    • Easy USB programmability
    • Intuitive alert system with detailed error message
    • Vast array of performance data for troubleshooting
    • Load combining and zoning
    • Multi-boiler communication for network applications up to 24 boilers without additional controls
    • With 24 networked boilers turndown ratio is 240:1
    • End switch, 0-10 VCD or 4-20mA control compatible
    • Full BACnet capability included
    • Primary pump and zone pump controller - up to 4 zones

    Built-in Features
    • Unparalleled build quality
    • Turndown ratio of 10:1 means you have the power to heat the building in the coldest weather, yet reduce short cycling when the weather is mild
    • MFZ Moisture management protocol
    • Reverse flow detection
    • Outdoor reset control of water temperature
    • CSA/UL approved low water cut-off and manual reset high limit
    • CSD-1 Compliant
    • Unmatched safety features

    Superior Heat Exchanger
    • The most advanced stainless steel fire tube boiler on the market today
    • High grade 439 stainless steel construction
    • Innovative saddle-bolt lit hardware
    • Better thermal efficiency - up to 97%
    • Condensed flue gasses clean vertical flue tubes while draining
    • Custom water flow baffling to ensure even heat transfer and long life

    Easy to Install & Service
    • PVC/CPVC/PP/SS venting materials approved
    • Direct vent lengths – up to 170’ each side
    • Available in either NG or LP factory set or field convertible
    • Open access to heat exchanger and all internal components

Especificaciones técnicas
  • Referenciaex-series-commercial-condensing-boiler
  • Familia de productoBoiler
  • Grupo de productosEX Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos