Publique sus productos
SFC 199-1 Superflow Dual Condensing Combi Boiler
IBC Boiler

SFC 199-1 Superflow Dual Condensing Combi Boiler

Traducido por Google,

La única caldera combinada de condensación total del mercado

Espera que su caldera combinada proporcione suficiente agua caliente para su cocina y baño, además de suficiente calor para que su hogar sea acogedor y cálido. Nuestra caldera SFC Combi está diseñada para lograr precisamente eso. Sean cuales sean sus necesidades de calefacción y agua caliente, nuestra caldera SFC Combi será la solución perfecta para usted.

Especificaciones
  • SIMPLE
    • 2 independent copper waterways embedded in a cast aluminum block
    • A total of 5 moving parts - Unparalleled in the industry (Fan, Pump, Bypass Valve, Gas Valve, and Damper)
    • Illuminated touchscreen control display panel
    • Factory installed domestic water strainer saves installation time
    • 2” venting up to 65 ft. and 2” vent adapter
    • Standard pipe size connections
    • Extended pipe fittings

    RELIABLE
    • 30-year track record, 2 million installations worldwide
    • Innovative state of the art electronic control
    • Compatible with standard Propylene Glycol
    • Built-in bypass valve to prevent temperature fluctuations (SFC 199-1)
    • No need for a 3-way valve or secondary DHW plate heat exchanger
    • Will accept a 0-10 VDC signal

    EFFICIENT

    • 95% AFUE with full ASME-rated heat exchanger
    • Wireless cascade up to 8 units (SFC 199-1). Multiple domestic and space heating cascade configurations available.
    • Packaged with a high efficiency variable speed pump (ECM)
    • Outdoor reset technology increases efficiency by lowering the water temperature automatically
    • Advanced modulating temperature control

Especificaciones técnicas
  • Referenciasfc-199-1-superflow-dual-condensing-combi-boiler
  • Familia de productoBoiler
  • Grupo de productosSFC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos