Publique sus productos
IFIRE-B Commercial Condensing Boiler
IBC Boiler

IFIRE-B Commercial Condensing Boiler

Traducido por Google,

Caldera de condensación

Con el lanzamiento de IFIRE™, IBC® se posiciona de forma única para ofrecer un valor sin precedentes en el mercado de la construcción comercial nueva o la modernización, al ofrecer una opción de tubos de agua de acero inoxidable para aplicaciones de calentamiento de agua por calor y volumen. Ambas opciones de IFIRE™ hidrónico cuentan con 6 modelos, desde 300.000 hasta 1.000.000 Btu/h, y alcanzan una eficiencia térmica de hasta el 96,5 %.

Adecuado para los siguientes proyectos:

  • Escuelas
  • Centros de salud
  • Restaurantes
  • Hoteles
  • Instalaciones recreativas
  • Edificios de oficinas
  • Fábricas / Almacenes / Granjas
  • Residencias grandes / Viviendas multifamiliares
  • Edificios de apartamentos
  • Garajes comerciales
Especificaciones
  • Intelligent controls
    • VERSA IC® touchscreen enables modulating temperature control, safety limits and ignition programming into one user-friendly integrated control platform.
    • Fault history with full diagnostics
    • Three pump control (DHW, system and boiler)
    • Modbus RTU BMS port 

    Instant visibility
    • Built-in service light. Aids in quick visual status of the boiler and acts as a service light for boiler maintenance of the heater

    Maximum performance
    • Up to 96.5% thermal efficiency at full rate
    • Cascade up to 8 heaters
    • 7:1 turndown
    • No external controls required.
    • SQAQMD certified ultra-low NOx, <20PPM

    Easy to install and service
    • Safety certified for indoor/outdoor installation
    • More venting options. Every IFIRE is direct vent capable and comes standard with an outdoor air intake air cover
    • CAT IV or direct vent
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless-steel compatible up to 100ft
    • Zero side clearances to combustibles for easy installation
    • Drain valve allows for easier servicing and reduced time on the job
    • Forklift and pallet-jack accessible base
    • Easy access to all components in the boiler

    Durability
    • Stainless steel construction
    • 100% factory tested, ASME Certified
    • Galvanized steel jacket with UV-resistant powder coat
    • All IFIRE models are designed, engineered and assembled in America

Especificaciones técnicas
  • Referenciaifire-b-commercial-condensing-boiler
  • Familia de productoBoiler
  • Grupo de productosIFIRE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos