Publique sus productos
SL Series Commercial High Efficiency Condensing Boiler
IBC Boiler

SL Series Commercial High Efficiency Condensing Boiler

Traducido por Google,

Nuestras calderas de condensación residenciales SL G3 de pared convierten el gas natural o el propano en calor con una eficiencia sin precedentes. Todos los modelos residenciales cuentan con conexiones de suministro y retorno en ambos lados, lo que facilita su instalación. Su eficiente distribución interna facilita la inspección. Con más piezas intercambiables, 2 ventiladores y un controlador táctil universal, la instalación y el mantenimiento de todos los modelos son ahora mucho más sencillos. Kits de montaje y tuberías multiplex disponibles para modelos comerciales.

Especificaciones
  • Touch Screen Boiler Controller:

    • Express setup
    • Remote monitoring & diagnostics
    • Easy USB programmability
    • True native BACnet
    • Intuitive alert system
    • Simplified load pairing
    • Visible flame current.

    Features

    · Better efficiency 95% AFUE on the SL 26-260G3.

    · 96% Thermal efficiency on the SL 40-399G3

    · Multi-boiler communication up to 9.5 million Btu/h (24 boilers) without additional controls.

    · With 24 x 399 boilers turndown ratio is 240:1 = min. firing rate range is 40,000 Btu/h all the way up to 9.5 million Btu/h in 1000 Btu/h increments.

    · PVC/CPVC/PPs approved – venting up to 400 feet.

    · Now featuring multiple zone pump control – up to 4 zones. Replacing the need for external pump controls.

    · MFZ Technology: Patented moisture management system. Protects and ensures long life for all components in the boiler.

    · DDC Control 0-10 VDC or 4-20 mA without additional controls.

    · Optional SL 40-399 316Ti Titanium enhanced heat exchanger available.

    · DHW opt out priority for multi boiler systems.

    · Reverse flow detection.

    · Up to 10 year commercial heat exchanger warranty.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasl-series-commercial-condensing-boiler
  • Familia de productoBoiler
  • Grupo de productosSL Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos