Publique sus productos
Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass
Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass

    Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass

    Traducido por Google,
    Mampara de ducha angular Synergy con perfil mural de cristal transparente y acabado plata
    Especificaciones
    • Angle shower bath screen with clear glass and silver finish wall profile
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaL6210
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)41
    • Profundidad (mm)815
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniClass Shower Compartments