Publique sus productos
CERAFLEX MONOMANDO LAVABO GRANDE 5L/MIN S/VAL
CERAFLEX MONOMANDO LAVABO GRANDE 5L/MIN S/VAL

    CERAFLEX MONOMANDO LAVABO GRANDE 5L/MIN S/VAL

    CERAFLEX MONOMANDO LAVABO GRANDE 5L/MIN S/VAL
    Especificaciones
    • CERAFLEX MONOMANDO LAVABO GRANDE 5L/MIN S/VAL
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB1714
    • Familia de productoCERAFLEX
    • Grupo de productosBasin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)159
    • Ancho (mm)47
    • Profundidad (mm)144
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Peso Neto (kg)1.257
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets