Publique sus productos
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

    CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

    Traducido por Google,

    Mezclador de lavabo Ceraflex visto con caño tubular 200 mm, aireador Perlator, cromo

    Especificaciones
    • Ceraflex Exposed Sink Mixer with Tubular Spout 200 mm and Perlator Aerator, Chrome

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB1730
    • Familia de productoCERAFLEX
    • Grupo de productosSink Tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)259
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Peso Neto (kg)1.555
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África