Publique sus productos
Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Traducido por Google,
Grifos de columna para lavabo activos con manetas de palanca
Especificaciones
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB8074
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)123
  • Ancho (mm)45
  • Profundidad (mm)126
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)1.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets