Publique sus productos
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    Traducido por Google,
    Placa de control Solea™ M2
    Especificaciones
    • Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP0099
    • Familia de productoSolea
    • Grupo de productosFLUSH PLATE
    • Día de publicación2021-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)391
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)0.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África