Publique sus productos
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

Traducido por Google,
Placa de descarga Solea™ M1
Especificaciones
  • • ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR0108
  • Familia de productoSolea
  • Grupo de productosFLUSH PLATE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)595
  • Profundidad (mm)391
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)0.34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África