Publique sus productos
MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL

    Traducido por Google,

    Magnum PSC+L Mampara de ducha de esquina 1600 mm, versión izquierda, 1 puerta corredera, 1 panel fijo, vidrio limpio de 8 mm, Ideal Clean, acabado plateado

    Especificaciones
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1600 mm, Left Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT9665
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)90
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers