Publique sus productos
Fastlane Clearstyle 400
Archivados

Fastlane Clearstyle 400

The Fastlane Clearstyle 400 is a unique Optical Turnstile using patented technology to provide the most discreet form of security possible with transparent side panels. With its combination of 304 brushed stainless steel, clear Perspex (Plexiglas®) panels and a “Deep Black Quartz” Corian decorative top, Clearstyle blends into the fabric of the building, delivering the perfect combination of security and aesthetics. The stainless steel end sections can be provided in a variety of special finishes to ensure a perfect match with the building’s surroundings. Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaclearstyle-400
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosClearstyle
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)970
  • Ancho (mm)168
  • Profundidad (mm)780
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles