Publique sus productos
Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC
IDO

Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC

Traducido por Google,
Con asiento rígido n° 94621. Fijación serie n° 61005 incluida. Recomendamos una altura de asiento de 420 mm. Los tornillos de fijación n.º 61001 deben pedirse por separado si no se utiliza un accesorio (cuando se fija a una pared). El producto requiere que el espesor de la pared sea de al menos 30 mm. Distancia entre pernos 180 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7462101101
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-05-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)570
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815