Publique sus productos
Archilede HP - 412x765mm - 4000K - CRI 70 - Middle of the night - A60 optic - ED14-ED15
iGuzzini

Archilede HP - 412x765mm - 4000K - CRI 70 - Middle of the night - A60 optic - ED14-ED15

Traducido por Google,
Luminaria de exterior con óptica asimétrica de luz directa para un mayor confort visual (G4), diseñada para el uso de lámparas LED. El cuerpo óptico y el sistema de fijación al poste están fabricados en aleación de aluminio EN1706AC 46100LF y sometidos a un proceso de pretratamiento de varios pasos, en el que las fases principales son: desengrase, fluorocirconación (una película superficial protectora) y sellado (con una capa de silano nanoestructurada ). La etapa de pintura consta de una imprimación y una pintura acrílica líquida, curada a 150 °C, con un alto nivel de resistencia a la intemperie. Opción de ajustar también, con una escala graduada, la inclinación en relación con la superficie de la carretera de +15°/10° (en pasos de 5°) para una instalación en poste y +5°/20° (en pasos de 5°) para una instalación lateral. Cierre de vidrio sódico-cálcico templado de 5 mm de espesor. El vidrio fijado al marco cierra el conjunto óptico de leds que se fija al conjunto de componentes con una bisagra y 2 tornillos. El alto índice IP está garantizado por la junta de silicona colocada entre los dos elementos. Completo con circuito de LED monocromáticos y reflectores de aluminio plateado. El conjunto de LED se puede reemplazar directamente en el sitio. Posibilidad de sustitución de los LEDs en grupos de 12 en laboratorio. Medio de la noche (100%-70%) equipo de control electrónico. Modo Dali o Bi-energía sin operación de programación externa. Programación Midnight personalizada, regulación fija y compatibilidad con reguladores de caudal a través de una interfaz de programación especial. Equipo de control conectado con conectores de acoplamiento rápido. Conductor con sistema automático de control de temperatura interna. Unidad de placa de equipo de control extraíble sin herramientas. El cuerpo óptico se fija a la fijación de pared o de poste con dos tornillos de apriete y dos tornillos prisioneros de seguridad que facilitan el montaje. El flujo luminoso emitido en el hemisferio superior del sistema en posición horizontal es nulo (conforme a las más estrictas normas de prevención de la contaminación lumínica). Todos los tornillos externos están hechos de acero inoxidable.
Especificaciones
  • LED Neutral 4000K CRI 70 Electronic Driver Middle of the night Optic: A60 - Asymmetric h = 7 / d = 2 Material: die-cast aluminium Size (mm): 765x412x268, Weight (kg): 15.30 Environment: Outdoor Colour: 15 Grey
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaED14-ED15
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de productosArchilede HP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-29
  • Número de edición2
  • Altura (mm)412
  • Ancho (mm)765
  • Profundidad (mm)268
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)15.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Código ETIMEC001959
  • Nombre ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • Nombre UNSPSCRoadway or highway lighting
  • Código UNSPSC39111603
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Poles and Standards
  • Número OmniClass23-11 29 37
  • Título OmniClass Public Lighting Columns