Publique sus productos
iE1 Electron Series Tankless Heat Pump Water Heater

iE1 Electron Series Tankless Heat Pump Water Heater

Traducido por Google,

EL PRIMER CALENTADOR DE AGUA CON BOMBA DE CALOR SIN TANQUE DEL MUNDO

Intellihot ofrece el mejor sistema de calentamiento de agua eléctrico que es saludable y sostenible. La redundancia y la conectividad respaldan las necesidades de agua caliente de misión crítica.

Nuestra serie Electron es el primer calentador de agua eléctrico con bomba de calor sin tanque de la industria para uso comercial, que funciona con electricidad y calienta el agua a partir de la energía almacenada en una batería térmica. Produce agua caliente limpia, sana y eficiente sin necesidad de almacenamiento, a la vez que proporciona la máxima fiabilidad.

iE1 es totalmente eléctrico y utiliza un refrigerante a base de CO 2 con un potencial de calentamiento global (GWP) de 1.

Especificaciones
  • iE1 Key Features:

    • No storage, tankless, heats on-demand
    • Uses CO2, GWP of 1
    • Suitable for high-pressure multistory buildings
    • Handles tough hard water scale
    • Produces water up to 170°F
    • Cellular connectivity with 24/7 factory monitoring
    • Automatic software update over the air
    • Grid enabled (CTA-2045)
    • Wirelessly cascade over Bluetooth up to 4 units
    • Can be installed indoors or outdoors
    • Compact and lightweight
Especificaciones técnicas
  • Referenciaie1-electron-series-tankless-heat-pump-water-heater
  • Familia de productoi Series
  • Grupo de productosElectron
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-31 29 11
  • Título OmniClass Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica