Publique sus productos
iN199 Neuron Slim Design Commercial Tankless System

iN199 Neuron Slim Design Commercial Tankless System

Traducido por Google,

La NUEVA neurona iN199

La última incorporación a la línea Neuron fue diseñada específicamente para estar lista para todos los calentadores de agua sin tanque que utilizan gas natural o propano que utilizan un tanque de 120 galones. El iN199 de Intellihot ahorrará a las propiedades comerciales hasta un 40 % por año en sus facturas de energía y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 %. El iN199 es la solución sin tanque perfecta para propiedades comerciales que desean agua caliente confiable a un precio asequible sin tanque que mantener.

La instalación del sistema es más rápida, más fácil y menos costosa que los calentadores de agua tipo tanque tradicionales.

Características del iN199:

  • 199,950 BTU/hora.
  • Diseño flotante flexible, alivia el estrés y es resistente a los choques térmicos
  • Multi-Unit: cascada sin maestro con ventilación común
  • Presiones de gas: funciona en un rango de presión de gas de 2,5" a 14" wc
  • Pantalla táctil a color de 7": acceda a datos críticos en tiempo real, resolución de problemas, desgaste de piezas y más
  • Conectividad Direct Cell-LTE (Monitoreada 24/7 GRATIS por 2 Años)
  • Diseñado y construido en los EE. UU.
  • ¡Envío rápido desde nuestra fábrica a su almacén o lugar de trabajo!
  • Peso: 266 libras.

Características adicionales

Sensor de presión de gas: solucione los problemas de instalación de gas en el sitio

Sensor de presión de agua : elimina las fallas de arranque de la bomba

Bomba controlada por Tablero de Control – Control automático de bomba

Tablero de Control OTA – Con respaldo de software

Pantalla táctil de la serie inteligente : mayor memoria para pantallas

Alertas/fallas inteligentes : el software identificará la causa más probable

Especificaciones
  • Type: Indoor, Floor Mounted, On-Demand Water Heater

    Fuel: Preset for NG / LP convertible without additional parts

    Minimum Input (BTU/hr): 30,000

    Maximum Input (BTU/hr): 199,950

    Maximum Output (BTU/hr): 191,950

    Thermal Efficiency: 96%

    Turn Down Ratio (TDR): 7:1

    Water Inlet / Outlet Connections: 1-1/2” NPT

    Gas Inlet Connection: 3/4” NPT

    Condensate Drain Connection: 3/4” NPT panel mount

    Maximum Condensate Flow Rate (GPH): 3.6

    Unit Dimensions H X W X D (Inches): 67.5 X 20 X 20 (15 CU. FT)

    Service Clearances: 4" on the back, 6” on the top, 21" on the front, and 6” on the sides

    Unit Weight (LBS): 266 LBS

    Shipping Crate Dimensions H X W X D / Weight: 85 X 29.5 X 27 (Inches) / 366 (LBS)

    Venting Type: Direct Vent (2 pipe - intake & exhaust), Power Vent (1 pipe - exhaust only, room air)

    Venting Materials (USA): Sch. 40 PVC, Sch. 80 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel

    Venting Materials (Canada): Type BH Gas Vent Classes: II A (PVC), II B (CPVC), II C (Polypropylene), I (AL 29-4C SS)

    Vent Size (Diameter): 3” Ø

    Max Vent Length - Single Pipe / Power Vent*: 195 FT

    Max Vent Length - Two Pipe / Direct Vent*: 95 FT

    * Venting Note: From the maximum lengths above, deduct 5 ft. per 90° elbow and 2 ft. per 45° elbow

    Ignition: Electronic Spark Ignition

    Temperature Range: 100°F – 190°F

    Temperature Stability: +/- 4°F (During Demand)

    Installation Location Ambient Temperature: 40°F – 130°F

    Safety: Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature Monitor, Blocked Vent Detector, Dual Flame Sensing

    Water Pressure Min / Max (PSIG): 30 / 160

    NG/LP - Min. Dynamic Gas Pressure (Full Fire): 2.5” WC (set Gas regulator to 8” WC for NG 11” WC for LP)

    NG/LP - Maximum Static Gas Pressure: 14” WC (set Gas regulator to 8” WC for NG 11” WC for LP)

    Gas Regulator Pressure Set To: 8” WC for NG, 11” WC for LP

    Electrical: 120V AC, 60 Hz

    Power Consumption: Max 9 Amps, 10W (Standby)

    Internal Water Volume (gallons): 1

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaiN199
  • Familia de productoNeuron
  • Grupo de productosCommercial Tankless System - Free Standing Slim Design
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-31 29 11
  • Título OmniClass Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica