Publique sus productos
iQ2001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ2001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ2001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ2001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ2001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ2001 Floor Standing Commercial Tankless System

    iQ2001 Floor Standing Commercial Tankless System

    Traducido por Google,

    Calentador de agua a demanda comercial sin tanque

    CARACTERÍSTICAS CLAVE

    • Múltiples intercambiadores de calor de acero inoxidable (316L)
    • Diseño flexible y flotante, que alivia la tensión y es resistente a los choques térmicos
    • Redundancia integrada - Múltiples motores térmicos con controles individuales
    • Multi-Unit - Cascada sin maestro con ventilación común
    • Presiones de gas: funciona en un rango de presión de gas de 2,5" a 14" wc
    • Cumple con ASME-HLW
    • Diseñado y construido en los EE. UU.
    • Pantalla táctil a color de 7": acceso a datos de uso, solución de problemas y desgaste de piezas
    • Conectividad WiFi

    ACTUACIÓN

    • Relación de cobertura de 66:1 por unidad
    • Conecte en cascada hasta 3 unidades con ventilación común para un total de más de 6000 MBH y una relación de cobertura total de 200:1

    Especificaciones
    • Type Indoor/Outdoor, Commercial, Floor Mounted, Tankless, Condensing, Fully Modulating, On-Demand Water Heater

      Fuel Preset for NG / LP convertible
      Minimum Input (BTU/hr) 30,000
      Maximum Input (BTU/hr) 1,999,999
      Maximum Output (BTU/hr) 1,860,000
      Thermal Efficiency 93%
      Turn Down Ratio (TDR) 66:1
      Water Inlet / Outlet Connections 3” Headers with 7.5” OD Flange
      Gas Inlet Connection 2” Gas Inlet With 6” OD Flange
      Condensate Drain Connection 3/4” Flex PVC
      Maximum Condensate Flow Rate (GPH) 14.4
      Dimensions H X W X D (Inches) 67.7 X 30 X 60.4 (66 CU. FT)
      Service Clearances Recommend 24” on all sides, 32” in the front
      Weight (LBS) 1225 LBS
      Venting Type Direct Vent (2 pipe - intake & exhaust), Power Vent (1 pipe - exhaust only)
      Venting Materials (USA) Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)
      Venting Materials (Canada) Type BH Gas Vent Classes: II A (PVC), II B (CPVC), II C (Polypropylene), I (AL 29-4C SS)
      Vent Size (Diameter) 8” Ø
      Max Vent Length - Single Pipe / Power Vent* 155 ft (8”)
      Max Vent Length - Two Pipe / Direct Vent* 75 ft (8”)
      * Venting Note: From the maximum lengths above, deduct 5 ft. per 90° elbow and 2 ft. per 45° elbow
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Temperature Range 100°F – 190°F
      Temperature Stability +/- 4°F
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety
      Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature Monitor,
      Blocked Vent Detector, Dual Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSIG) 30 / 160
      Pressure Relief Valve (Select BTU/hr Input Rating to Match Model Max Input) 1”
      NG/LP - Min. Dynamic Gas Pressure (Full Fire) 2.5”
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical (2) 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption (2) Max 20 Amps
      Internal Water Volume (gallons) 8

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaiQ2001
    • Familia de productoiQ Series
    • Grupo de productosCommercial Tankless System - Free Standing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniClass Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica