Publique sus productos
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications

    iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications

    Traducido por Google,

    Calentador de agua a demanda comercial sin tanque

    CARACTERÍSTICAS CLAVE

    • Grado industrial: diseñado para agua de ósmosis inversa desionizada
    • Robusto intercambiador de calor de grado comercial de acero inoxidable 316L, soporta agua desionizada altamente corrosiva
    • Intercambiador de calor flexible construido para adaptarse a cambios rápidos de temperatura y ciclos continuos de encendido y apagado con un estrés mínimo
    • Alta potencia (73kW) en un paquete pequeño en comparación con los calentadores de agua eléctricos. No necesita amperaje de 440 V o mayor
    • Cumple con ASME-HLW
    • La mejor garantía HX comercial de 10 años de la industria
    • Pantalla táctil a color de 3,5": acceso a datos de uso, solución de problemas y desgaste de piezas
    • Conectividad WiFi

    ACTUACIÓN
    • Relación de cobertura de 8,3:1 por unidad.
    • Conecte en cascada hasta 10 unidades con ventilación común para un total de más de 2500 MBH y una relación de cobertura total de 83:1

    Especificaciones
    • Type Indoor/Outdoor, Wall Hung, Fully Condensing, Commercial, Tankless On-Demand Water Heater
      Fuel Preset for NG / LP convertible
      Minimum / Maximum Input (BTU/hr) 30,000 / 251,000
      Maximum Output (BTU/hr) 240,960
      Thermal Efficiency 96%
      Dimensions H X W X D (Inches) 26.2 X 17.7 X 15 (3.9 CU. FT)
      Weight (LBS) 90 LBS
      Water Inlet / Outlet Connection 3/4” NPT, Stainless 316L
      Gas Inlet Connection 3/4” NPT
      Minimum Flow Rate for Activation 0.6 GPM
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Venting Type Direct Vent (2 pipe – intake & exhaust), Power Vent (1 pipe – exhaust only)
      Venting Materials Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)
      Max 3” Vent Length – Single Pipe / Power Vent 130 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 3” Vent Length – Two Pipe / Direct Vent 65 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Common Venting Yes
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature
      Monitor, Blocked Vent Detector, Water Shut-Off Valve, 2X10A Fuse, Dual Flame Sensing, Flue Damper
      Water Pressure Min / Max (PSI) 30 / 160
      NG/LP – Minimum Static Gas Pressure 1/2”
      (non-corrugated, black iron)
      6”
      NG/LP – Minimum Static Gas Pressure 3/4”
      (non-corrugated, black iron)
      2.5”
      NG/LP – Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption 500W (Max 4.2 Amps), 8W (Standby)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaiQ251D
    • Familia de productoDeionized
    • Grupo de productosCommercial Tankless System - Wall Hung
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniClass Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica