Publique sus productos
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV

    Rylo RV

    Traducido por Google,

    Extraordinario confort lumínico

    Rylo no es un downlight común. Gracias a su óptica especial, proporciona un alto confort visual y genera una emisión de luz circular.

    No destaca. La fuente de luz está oculta y solo se ve luz pura sin deslumbramientos. Es universal, perfecta para cualquier espacio y proyecto.

    Una luminaria para toda la vida

    Diseño limpio y atemporal, alto confort visual, fusión perfecta con el espacio y estética minimalista la convierten en una luminaria de la que nunca te cansarás.

    Especificaciones
    • LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500, CRI>90, 4000K, CRI>90
      Driver:
       remote
      Luminaire luminous flux:
      137 lm - 1338 lm
      Power:
      2 - 7 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarylo-rv
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosRylo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Productos similares