Publique sus productos
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
Viroc - Fachadas
    Investwood
    Archivados

    Viroc - Fachadas

    Viroc® Cement Bonded Particle Board

    Viroc es un panel composite formado por una mezcla de partículas de madera y cemento denominado Cement Bonded Particle Board (CBPB). Combina la flexibilidad de la madera con la resistencia y durabilidad del cemento, permitiendo una amplia gama de aplicaciones tanto en interior como en exterior. La producción del panel Viroc cumple con las especificaciones de las normas EN 634 y EN 13986 y cuenta con el Certificado de Marcado CE.

    El panel Viroc tiene un aspecto heterogéneo con diferentes tonalidades dispersas aleatoriamente, resultantes de los colores naturales de las materias primas utilizadas y de las reacciones químicas. Las diferencias de tonalidad se pueden observar en una misma cara, entre caras de un mismo panel o entre diferentes lotes de producción.

    Especificaciones
    • Viroc se produce en diferentes colores, tamaños y espesores.

      Negro | Gris

      Espesores Viroc (mm): 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32

      Dimensiones (mm): 2660 x 1250 | 3000 x 1250 y otros bajo pedido.

      Blanco | ocre | amarillo | Rojo

      Espesores Viroc (mm): 12 (Otros espesores bajo pedido)

      Dimensiones (mm): Blanco 2660 x 1250 | 3000 x 1250< br>Se pueden proporcionar otras dimensiones bajo pedido

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviroc-cement-bonded-particle-board-facades
    • Familia de productoViroc
    • Grupo de productosViroc
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-10-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento