Publique sus productos
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door

    Traducido por Google,

    Delicadas divisiones entre grandes paneles de vidrio permiten que el interior y el exterior se fusionen con elegancia, transformando los espacios habitables en plataformas de observación. Las hojas, de hasta 3000 mm (ancho) x 2600 mm (alto) y con un peso de hasta 400 kg, parecen flotar directamente sobre el suelo, a la vez que son fáciles de manejar.

    Especificaciones
    • 01-04-01-06

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJANSEN_JANISOL_ARTE_66_lift_and_slide_door
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosFolding and sliding doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-04
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors