Publique sus productos
Mondo Rondo Ottoman
JasonL

Mondo Rondo Ottoman

Traducido por Google,

Hola, soy la otomana redonda Mondo: tan cómoda como un sofá, pero ocupa poco espacio. Puedes usarla como asiento o reposapiés; te brindaré una experiencia cómoda. Estoy disponible en tres colores: gris claro, verde claro y azul claro. Tengo una pata redonda y resistente que la mantiene elevada del suelo, evitando que se ensucie demasiado. Soy el complemento perfecto para cualquier espacio. Sin duda, le daré un toque de distinción a cualquier espacio.

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Seat material: Fabric

    Frame material: Metal

    Maximum load (kg): 120

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMondo-Rondo-Ottoman
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de productosMondo Office Sogas and Lounges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)390
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Peso Neto (kg)6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia