Publique sus productos
Cube Locker 4 Tier 4 Across
Cube Locker 4 Tier 4 Across
    JasonL

    Cube Locker 4 Tier 4 Across

    Traducido por Google,

    Hola, soy una nueva incorporación a la familia JasonL. Dispongo de varios tamaños y colores para adaptarme a tu entorno de actividades. Incluyo de serie un candado de combinación de tres dígitos, un portaetiquetas y una ranura para cartas. Cada taquilla incluye un estante ajustable que te permite guardarla en múltiples configuraciones.

    Especificaciones
    • Brand Jasonl

      Assembly required Yes

      Height (mm) 1933

      Top dimensions (mm) 1600x450

      Total width (mm) 1600

      Total depth (mm) 450

      Warranty (years) 10

      Product weight (kg) 100

      Number of shelves 16

      Material Laminate

      Number of adjustable shelves 16

      Lockable Yes (3 combination lock)

      Carcass thickness (mm) 18

      Number of doors 16

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacube-locker-4-tier-4-across
    • Familia de productoStorages
    • Grupo de productosCube Locker Office Storages
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía