Publique sus productos
Switch 6P Workstation
JasonL

Switch 6P Workstation

Traducido por Google,

Crea un espacio en tu oficina que optimice la colaboración y el aprendizaje concentrado. Mi ingenioso diseño permite la participación activa en la oficina, pero conserva un espacio de trabajo individual para tareas personales. Disponible en una amplia gama de colores, seguro que se adapta a tu espacio. ¡Mantén la sofisticación de tu oficina con la simplicidad de mi diseño!

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Seats (people): 1

    Leg width (mm): 90

    Leg depth (mm): 40

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSwitch-6P-Workstation
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de productosSwitch Office Desks Workstations & Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)4800
  • Profundidad (mm)1625
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)174
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía