Publique sus productos
Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal
JasonL

Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal

Traducido por Google,

Versátil, duradero y fiable, he sido diseñado específicamente para facilitar su uso y ahorrar espacio, y me propongo organizar su oficina. Con cierre centralizado y puertas retráctiles, proporciono almacenamiento seguro en cualquier entorno de oficina. Fabricado con acero de alta calidad, soy muy flexible. Ofrezco dos filas de archivadores A4 o una sola fila (de adelante hacia atrás) de archivo folio. Incluyo de serie tres estantes ajustables, dos colores de carcasa diferentes, archivadores colgantes y puertas de PVC. Soy el mueble de almacenamiento de tambor ideal para sus necesidades.

Especificaciones
  • Warranty (years): 5

    Product weight (kg): 36

    Number of shelves: 3

    Material: Metal

    Number of adjustable shelves: 3

    Lockable: Yes

    Carcass thickness (mm): 0.7

    Number of doors: 2

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTambour-Sliding-Door-Storage-Cabinet-Metal
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de productosTambour
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1025
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)36
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Oceanía