Publique sus productos
Tommy Upholstered Chair - Sled Base
JasonL

Tommy Upholstered Chair - Sled Base

Traducido por Google,

Soy la silla Tommy Tub Chair Fabric - Sled Base, tu elección ideal para comodidad y profesionalismo en diversos entornos.

Con mi asiento de tela totalmente tapizado y mi resistente estructura metálica, ofrezco una robustez y fiabilidad excepcionales, incluso con un uso intensivo. Mis amplios brazos y mi generoso respaldo garantizan un amplio soporte y comodidad, haciendo que cada experiencia al sentarse sea placentera.

Perfecto para entornos comerciales y profesionales con mucha actividad, como oficinas, salones y escuelas, me integro perfectamente en cualquier espacio con facilidad.

Disponible en tres colores y con múltiples configuraciones de patas, me adapto a diversas preferencias estéticas. Soporto 120 kg y cuento con una garantía de 10 años, lo que garantiza una satisfacción duradera. Apto para uso en interiores, estoy aquí para mejorar tu experiencia de asiento.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 840

    Width (mm) 560

    Depth (mm) 570

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Back height (mm) 430

    Back width (mm) 550

    Seat height (mm) 460

    Seat width (mm) 480

    Seat depth (mm) 450

    Seat material Fabric fully upholstered

    Leg/frame finish White, black

    Frame material Steel powdercoated leg

    Seat foam Medium density foam

    Use (8 + hours a day for all) Yes

Especificaciones técnicas
  • Referenciatommy-upholstered-chair-sled-base
  • Familia de productoOffice Chairs
  • Grupo de productosTommy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia