Publique sus productos
Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]

Traducido por Google,

¡Hola! ¡Soy la Librería Uniforme! Perfecta para la oficina contemporánea, combinando estilo y practicidad. Ideal para guardar carpetas, libros, premios, fotos y cualquier otra cosa que quieras exhibir con orgullo. Mido 1170 mm y se adapta a la mayoría de espacios, tanto de oficina como de casa.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Especificaciones técnicas
  • Referenciauniform-medium-open-bookcase-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de productosUniform Office Storages
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Oceanía