Publique sus productos
Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors [800W x 1170H x 350D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors [800W x 1170H x 350D]

Traducido por Google,

Hola, soy el armario de almacenamiento mediano Uniform con puertas medianas. Mi estructura está disponible en negro, mi cubierta en blanco, arce, roble recuperado o roble oscuro, y mis tiradores en plateado, blanco o negro. Mi acabado laminado me convierte en una pieza clásica para complementar tu espacio. Tengo dos puertas medianas y también se puede cerrar con llave, así que puedes confiarme cualquier documento confidencial.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800X350

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Especificaciones técnicas
  • Referenciauniform-medium-storage-cupboard-with-medium-doors-800w-x-1170h-x-350d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de productosUniform Office Storages
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Oceanía