Publique sus productos
Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]

Traducido por Google,

Ser organizada es lo que mejor se me da, y mi estante ajustable me brinda la flexibilidad para reorganizar, reasignar y reubicar. Mis puertas con cerradura brindan la seguridad y privacidad que toda oficina necesita, y mis diseños modernos me integran en cualquier espacio de oficina. Estoy disponible en blanco, arce y wengué, y cuento con una garantía de diez años.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 78

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Especificaciones técnicas
  • Referenciauniform-medium-storage-cupboard-with-small-doors-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de productosUniform Office Storages
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Oceanía