Publique sus productos
Uniform Small Storage Cupboard [800W x 750H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Small Storage Cupboard [800W x 750H x 350 & 450D]

Traducido por Google,

Hola, soy el Armario de Almacenamiento Pequeño Uniforme (800 x 350). Mi estructura está disponible en blanco o negro, mi tablero en blanco, arce, roble recuperado o roble oscuro, y mis tiradores en plateado, blanco o negro. Mi acabado laminado me convierte en una pieza clásica para complementar tu espacio.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 800X350

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 25

    Number of shelves 1

    Material Laminate

    Frame finish White, black carcass

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Especificaciones técnicas
  • Referenciauniform-small-storage-cupboard-800w-x-750h-x-350-and-450d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de productosUniform Office Storages
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Oceanía