Publique sus productos
Jatak Floor Truss Wood Element
Jatak

Jatak Floor Truss Wood Element

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,

Si desea construir de una manera eficiente, económica y respetuosa con el medio ambiente, elija el Jatak® Hulldekke (sistema de entramado de celosía de piso de bloque hueco de madera). Las vigas de celosía formadas juntas como Jatak® Hulldekke ofrecen una losa de piso flexible y orientada al futuro. El Jatak® Hulldekke puede cubrir grandes luces de hasta 8,0 ma una altura de 500 mm. Esto significa que el arquitecto tiene mucho espacio para usar para proporcionar soluciones de alta calidad.

  • Apto para luces de hasta 8 metros
  • Más espacio para arquitectos
  • Integración de instalaciones más grandes en el suelo

Al mismo tiempo, la solución de diseño abierto brinda espacio para la integración de las instalaciones necesarias, como agua/drenaje, ventilación, sistemas eléctricos, etc. Esto significa que se reduce la necesidad de techos suspendidos, mejorando la altura del piso al techo de cada piso. Los sistemas de piso que utilizan Jatak® Hulldekke son livianos, lo que puede ayudar a reducir los costos de cimentación. Las secciones completas del techo con vigas de celosía de 2,4 metros de ancho se suministran listas y se izan al edificio. Varias encuestas diferentes han demostrado que este es uno de los sistemas más rápidos que existen en lo que respecta a la velocidad de instalación. Si bien se recomienda soplar el aislamiento, también se pueden usar paneles de aislamiento. La estructura también es capaz de alcanzar una resistencia al fuego de REI-60 y una clasificación acústica B.

Aplicaciones:

  • vivienda residencial
  • garajes
  • Bloques bajos de hasta 5 plantas
  • Estructuras de techo
  • Edificios industriales
  • Edificios agrícolas
Especificaciones
  • Height:
    Standard element from 350mm – 600mm dependent on span width.

    Design loads:
    Selfweight/permanent load 0,7 kN/m2
    Live load 3,0kN/m2. Loads can be adjusted to project.

    Internal spacing (trusses):
    0,6m

    Top construction:
    Sheating
    Truss construction:
    98x48mm (w x h) timber with nail plate joints

    Please see the product URL for information regarding fire resistance and sound classification. 

Especificaciones técnicas
  • Referenciajatak-floortruss-woodelement
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de productosSlab
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)350
  • Ancho (mm)2400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCWood trusses
  • Código UNSPSC30103606
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Floor Decking
  • Número OmniClass23-13 35 23 11 15
  • Título OmniClass Wood Structural Floor Decks
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega