Publique sus productos
3635 - Cinema Subwoofer System

3635 - Cinema Subwoofer System

Traducido por Google,

Sistema de subwoofer de cine
El subwoofer 3635 proporciona una calidad de sonido natural de baja frecuencia para música y diálogos en aplicaciones de cine pequeñas.

Características

  • Componentes: un controlador de baja frecuencia de 460 mm (18 in).
  • El gabinete de perfil bajo minimiza el espacio detrás de la pantalla.
Especificaciones
  • Frequency Range (±3 dB): 38 Hz - 100 Hz
    Frequency Response (-10dB): 28 Hz - 500 Hz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 300 W
    Sensitivity: 100 dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Recommended Crossover Frequency: 100 kHz
    Half-Space Reference Efficiency: 5%
    Maximum Acoustic Power Output: 15 W IEC Standard (Sine Wave Input)
    System Polarity: Positive Voltage to RED produces forward cone motion
    Input Connectors: Barrier Strip Screw Terminals
    Dimensions (H x W x D): 1168 x 651 x 368 mm (46 x 25.625 x 14.5 in)
    Net Weight (each): 113 lb (51 kg)
    Maximum SPL (1m): 125 dB


Especificaciones técnicas
  • Referencia3635-Cinema-Subwoofer-System
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosMedium Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers