Publique sus productos
4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Traducido por Google,

Sistema de altavoces de cine ScreenArray™ de dos vías
El 4722 proporciona una reproducción fluida y precisa de bandas sonoras de cine en un formato compacto y muy económico.
sistema eficaz.

Especificaciones
  • Features

    • Two-way system provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks
    • 4722 is available as a Passive model with a network (4722N) or the Bi-amp Ready 4722
    • Dual 380mm (15 in) low frequency transducers
    • Power capacity: 600 W continuous IEC pink noise
Especificaciones técnicas
  • Referencia4722N-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosLarge Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers