Publique sus productos
3732 Three-Way Biamplified or Triamplified(T) ScreenArrayLoudspeaker System

3732 Three-Way Biamplified or Triamplified(T) ScreenArrayLoudspeaker System

Traducido por Google,

ScreenArray biamplificado o triamplificado (T) de tres vías
Sistema de altavoces
El 3732 ScreenArray presenta un verdadero diseño de sistema de tres vías mejorado para la reproducción crítica de sonido de películas en entornos de cines pequeños y medianos.

Especificaciones
  • Features

    • Three-way ScreenArray™ design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion
    • Triamplified (T) or Biamplified operation
    • Approved for THX® certified applications(3732T)
    • Ships fully assembled
    • Second Generation Optimized Aperture Waveguide technology for ultra-low distortion, and extremely uniform frequency response
    • SSC™ Screen Spreading Compensation
    • Focused Coverage Technology™
    • Flat-front waveguide design for easy baffle wall installation 
    • Shallow profile for minimum behind screen depth requirements
Especificaciones técnicas
  • Referencia3732-Three-Way-Bi-Triamplified-ScreenArray-Loudspeaker-System
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosLarge Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers