Publique sus productos
8320 - Compact Cinema Surround Speaker for Digital Applications

8320 - Compact Cinema Surround Speaker for Digital Applications

Traducido por Google,

Altavoz envolvente de cine compacto para aplicaciones digitales

El 8320 Cinema Surround Speaker ofrece un manejo de alta potencia, alta sensibilidad y una respuesta de graves ampliada en una carcasa muy compacta. Las características de confiabilidad y rendimiento del 8320 de dos vías lo posicionan como el sonido envolvente compacto ideal de bajo costo para el rango dinámico extendido requerido por los formatos de sonido digital.

Características

  • Rango de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz
  • Alta sensibilidad, 91 dB SPL, 1 W, 1 m (3,3 pies)
  • Capacidad de manejo de alta potencia: 150 vatios de ruido rosa continuo
  • La tecnología Thermomaster® interna permite una potencia de alta frecuencia sin precedentes en una carcasa moldeada compacta.
  • Práctico diseño de montaje utiliza JBL
  • Soportes QuickMount™, Omnimount® o APC Multimount
  • La forma especial del gabinete incorpora un deflector frontal en ángulo de 20°
  • SMPTE/ISO2969 Curva X de énfasis de alta frecuencia
  • Caja moldeada rígida y liviana
  • Terminales de entrada ubicados en la parte superior del gabinete para acceso rápido
  • Cobertura horizontal y vertical uniforme
  • Aprobado por THX®
Especificaciones
  • Frequency Range (±3 dB): 65 Hz - 18 kHz
    Frequency Response (-10dB): 50 Hz - 20 kHz
    Power Rating: 150 watts continuouspink noise600 watts peak
    Sensitivity: 94 dB-SPL half-space / wall-mounted91 dB-SPL free-field
    Maximum SPL (1m): 116dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 100° averaged 400 Hz to 12 kHz
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 90° averaged 400 Hz to 12 kHz
    Directivity Factor (Q): 7 averaged 400 Hz to 12 kHz
    Directivity Index (DI): 8.4 dB averaged 400 Hz to 12 kHz
    Crossover Frequency: 3 kHz
    High Frequency Contour: ISO2969 Curve X surround contour
    Polarity: EIA (Positive voltage to RED terminal gives forward cone motion)
    Low Freq Transducer Nominal Diameter: 200 mm (8 in)38 mm (1.5 in) voice coil
    High Freq Transducer Nominal Diameter: 25 mm (1 in)25 mm (1 in) voice coil
    Downward Firing Angle: Nominal 20° when mounted flush on back panel
    Enclosure Material: Textured Black H.I.P.S. Plastic
    Grille Color: Black
    Input Connectors: 5-way binding posts
    Dimensions (H x W x D): 406 mm x 343 mm x 224 mm16 in x 13.5 in x 8.8 in
    Net Weight (each): 11 lbs (5.0 kg)
    Power Handling (2Hr AES Rating): 150 W

Especificaciones técnicas
  • Referencia8320-Compact-Cinema-SurroundSpeaker
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosSmall Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers