Publique sus productos
3733-MK - Mounting panel for 4739+3733-M/HF for Solid Screen Cinema

3733-MK - Mounting panel for 4739+3733-M/HF for Solid Screen Cinema

Traducido por Google,

Altavoces de cine ScreenArray® de tres vías

Para reproducción crítica de sonido en cines utilizando una pantalla sólida. El 3733 usa el 4739 LF para aumentar la salida de baja frecuencia. El M/HF utiliza la tecnología Dual Dissimilar Arraying para dar forma al patrón de cobertura para un uso óptimo. Además, el diseño de la bocina mejora la respuesta de frecuencia y reduce la distorsión a una salida más alta. Los controladores de alta frecuencia 2415-XP representan el último controlador de compresión HF de JBL, diseñado para lograr un mayor rendimiento con una menor distorsión armónica.

Características

  • Diseño ScreenArray de tres vías para un rendimiento óptimo para cine de pantalla sólida.
  • 3733 está disponible solo en configuración de biamplificación
  • El diseño utiliza la tecnología Dual Dissimilar Arraying para mejorar la cobertura de alta frecuencia y dar forma al patrón para el diseño de la sala de estar inclinada
  • El 2415-XP es el controlador de compresión de alta frecuencia de próxima generación de JBL
  • Diseño de guía de ondas avanzado para mejorar la respuesta de frecuencia y mayor salida con menor distorsión
  • Se usa junto con las bocinas reflectoras CRF2, que se usan para reflejar contenido de alta frecuencia en una pantalla sólida
  • CRF2 incluye el mismo controlador HF que 3733 para mantener la calidad tonal


Especificaciones
  • Frequency Response (±3 dB): 40Hz - 19kHz
    Frequency Response (-10dB): 30Hz - 20kHz
    System Input Power Rating: LF 800 watts, M/HF 300 watts
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 100 degrees
    Vertical Coverage Angle (-6dB): Asymetrical with Dual Dissimilar Arraying
    Net Weight: 71.8 kg (158 lb)
    Shipping Weight: 86.7 kg (191 lb) Dimension (H x W x D) 1000 mm x 1648 mm
    Dimensions (H x W x D): 1000 mm x 1648 mm x 450 mm (39.37 in x 64.88 in x 17.75 in)
    Sensitivity: 104dB @ 2.83V
    Nominal Impedance: 12Ω
    Power Handling (2Hr AES Rating): 800W
    Power Handling (100Hr AES Rating): 150 W
    Net Weight (each): 158 lbs (71.8 kg)

Especificaciones técnicas
  • Referencia3733-MK-Mounting-panel-for-4739-3733-M-HF-for-Solid-Screen-Cinema
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosLarge Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers