Publique sus productos
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass

    Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass

    Traducido por Google,

    Bajo extendido de cobertura consistente
    El Control 47C/T presenta un rendimiento de bajos extendido con una amplia cobertura de 120° que permite que menos altavoces cubran un espacio grande. Ideal para una amplia variedad de aplicaciones, el Control 47C/T es perfecto para entornos que van desde restaurantes y tiendas hasta grandes casinos y más.

    CARACTERISTICAS

    • La tecnología patentada Conical RBI® proporciona una cobertura amplia y consistente
    • Respuesta de frecuencia plana y rendimiento superior
    • Gran Backcan para respuesta de graves a 55 Hz
    • El diseño elegante se adapta a cualquier decoración.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-47C-T-Consistent-Coverage-Extended-Bass
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers